??
CAD model selection
K0317.912
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0317 - Assembly key for spring plungers
Bill of material
K0317.912
BESTKIPP
Order No.
K0317.912
PASS
Suitable for Spring Plunger D
M 12
GEW
Approx. weight
0.0659 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008766
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
Preview - Generation
Preview
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions